17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリンウェルド H
  • 20362
  • 20363

クリンウェルド H

通常単価(税別)
14,90044,900
税込単価
16,39049,390
通常出荷日:3日目

溶接開先防錆剤、長期防錆タイプのクリンウェルド H。【特長】・溶接前にバーナーにて塗膜を焼却除去する。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クリンウェルド Hの詳細

クリンウェルド H 020363 商品イメージ

クリンウェルド H 020363 商品イメージ

クリンウェルド H 020362 商品イメージ

クリンウェルド H 020362 商品イメージ

クリンウェルド Hの仕様

PRTR 該当

  • 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
  • 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

有機則 該当

健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品

  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)

特化則 該当

特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品

  • ※ 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1缶(18L)
1個
1缶(4L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,900
( 49,390 )
3日目
14,900
( 16,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

溶接開先防錆剤、長期防錆タイプのクリンウェルド H。
【特長】
・溶接前にバーナーにて塗膜を焼却除去する。
・塗り重ねる事で長期防錆が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリンウェルド Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンウェルド H
防錆剤 H-CP-4000
油性防錆剤 CP-100H
クリンウェルド(シルバー) SE-F
ラスジェット
ラスガードグリーン
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカル日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格14,900-11,339 -27,58213,900 -8201,129
通常出荷日3日目5日目5日目3日目2日目2日目
種類液体液体液体液体スプレースプレー
消防法分類該当該当該当該当該当該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト