17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスジェット 15L

通常単価(税別)
28,434
税込単価
31,277
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を侵したり、色を変えることはありません・電...

詳細を確認

型番:

160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

160の仕様・寸法情報

種類
液体
消防法分類
該当
内容量
1缶(15L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
160

内容量

最小発注数量
1缶(15L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,434
( 31,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を侵したり、色を変えることはありません
・電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています
・塩分の付着や、海面上で生ずる腐食を防止し、指紋による発錆も防ぎます
・ラスジェット皮膜は、パーツクリーナー等で簡単除去可能です
【用途】
・あらゆる金属製品、精密機械、冶工具、定盤等の防錆
・電気装置、バッテリー、通信機、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆
・金型の防錆処理に

商品担当おすすめ

  • ラスジェット 画像

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ラスジェット

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスジェット 15Lの型番160のページです。 型番160に関する仕様情報を記載しております。
ラスジェット 15Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスジェット 15L
ラスジェット
ラスガード クリアー NX88
ペネトンA(防錆スプレー)
ラスガードグリーン
中期防錆剤 ラストンIII
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)オーデック
通常価格28,4348201,1888811,12913,500
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目3日目
種類液体スプレースプレースプレースプレー液体
消防法分類該当該当該当該当該当該当
内容量1缶(15L)1本(420ml)500mL1本(420ml)1本(480ml)-

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング