17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードオイル

通常単価(税別)
943
税込単価
1,037
通常出荷日:2日目

NSF "H1" "3H"認証グレードオイルスプレー。【特長】・食品に付着しても安全(NSF"3H"の...

詳細を確認

型番:

183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

183の仕様・寸法情報

種類
スプレー
NSF
3H
内容量
1本(500ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
183

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
2日目

詳細情報

基本情報

NSF "H1" "3H"認証グレードオイルスプレー。
【特長】
・食品に付着しても安全(NSF"3H"の認証)を受けております
・2WAYキャップ採用(ノズルの脱着が不要なうえ、広角・ピンポイントの両方の噴霧が可能です。ノズルの脱着がないため、ノズルの紛失のリスクが軽減します)
・青色キャップを採用(万が一キャップが破損した時も食材にほとんど存在しない青色であるため、発見が容易になります)
・大容量(500mlタイプの徳用タイプです)
・潤滑性:動摩擦係数・振り子⇒0.11、耐荷重性能・シェル式四球試験1770rpm⇒784N
・酸化安定度(CDM試験)(120℃):9.9時間
・使用温度範囲:-5~200℃
・引火点:316℃
・凝固点:-19℃
・味:無味
・大腸菌群:陰性
【用途】
・離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等)
・食品切断用刃物部分の潤滑剤として
・食品用製造機械の潤滑剤として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フードオイルの型番183のページです。 型番183に関する仕様情報を記載しております。
フードオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードオイル
食品機械用シリコーンスプレー
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
ホワイトグリス
フードシリコンスプレー No.1413
食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山トラスコ中山呉工業クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格9438081,9021,510 -8931,338 -
通常出荷日2日目2日目4日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレーペーストオイルスプレー
NSF3HH1H1H1H13H
内容量1本(500ml)1本(500ml)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト