17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生分解性チェーンオイルスプレー JIP822 822

生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:7日目

生分解性潤滑、防錆剤チェーンオイル。【特長】・天然植物油脂ベースにしたチェーンオイルスプレー。・生分解...

詳細を確認

型番:

822
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 生分解率=60%以上(OECD301C/28日間)
  • PRTR 非該当/有機則 非該当
  • 環境対応商品
生分解性チェーンオイルスプレーの外観

生分解性チェーンオイルスプレーの外観

生分解性チェーンオイルスプレーの使用例

生分解性チェーンオイルスプレーの使用例

822の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
水置換性
有機則
非該当
PRTR
非該当
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
822

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
7日目

詳細情報

基本情報

生分解性潤滑、防錆剤チェーンオイル。
【特長】
・天然植物油脂ベースにしたチェーンオイルスプレー。
・生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性潤滑油エコマーク認定規格をクリアー。
・2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
・生分解性なので環境にやさしい潤滑剤。
【用途】
・農業機械、林業機械などの潤滑、防錆、整備、メンテナンスなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生分解性チェーンオイルスプレー JIP822の型番822のページです。 型番822に関する仕様情報を記載しております。
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822
ペネトンA 18L JIP605
ジェットルーブ
コンプレッサオイル Z-6000
クリアー潤滑ドライタイプ NX205
潤滑303(420ml)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)三井精機イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所
通常価格86021,13898468,9271,985500
通常出荷日7日目1日目2日目5日目2日目5日目
種類スプレー-スプレーオイルスプレースプレー
特性水置換性水置換性-水置換性 / 持続性-持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
内容量1本(420ml)1缶(18L)1本(300ml)-1本(247ml)-

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト