17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノII 専用充填缶セット・充填機・充填機用設置台 934
  • 934 エコノII 専用充填缶セット(3本セット)
  • 932 エコノII 詰替式充填機
  • 933 エコノII 詰替え式充填機用設置台

エコノII 専用充填缶セット・充填機・充填機用設置台【3個入り】

通常単価(税別)
7,138
税込単価
7,852
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです・環境にやさしい圧...

詳細を確認

    ご注意

    • 型番「934」の使用には専用の充填機が必要です。

    型番:

    934
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    934の仕様・寸法情報

    種類詳細
    充填式
    品名
    エコノII専用充填缶セット
    付属品
    -
    内容量
    1セット(3本)

    絞り込み条件

    • 種類詳細

    • 品名

    • 付属品

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    934934

    種類詳細

    品名

    付属品

    内容量

    最小発注数量
    充填式
    エコノII専用充填缶セット
    -
    1セット(3本)
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,138
    ( 7,852 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです
    ・環境にやさしい圧縮空気での噴射です
    ・専用洗浄液は、「有機溶剤中毒予防規則」非該当品です
    ・洗浄液とエアーを同時に充填できます。スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能です
    ・専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です
    ・どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます

    ご注意

    • 型番「934」の使用には専用の充填機が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エコノII 専用充填缶セット・充填機・充填機用設置台の型番934のページです。 型番934に関する仕様情報を記載しております。
    エコノII 専用充填缶セット・充填機・充填機用設置台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコノII 専用充填缶セット・充填機・充填機用設置台
    ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2
    詰替式 充填スプレーセット
    缶太郎(ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶)
    ザ・パワークリーン 20L/缶
    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ヤックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)横浜油脂工業鈴木油脂工業トラスコ中山
    通常価格7,138121,7527,039 -15,10117,61315,317
    通常出荷日2日目4日目3日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト