ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 450ml エアー充填式スプレーボトル |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
友和 パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤 |
|
トラスコ中山 “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ) |
|
ITW 食品機械用強力洗浄スプレー |
|
ミスミ TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ |

詰替式 充填スプレーセットの外観
パーツクリーナー専用簡易充填スプレー。
【特長】
・専用洗浄液から詰替式のパーツクリーナーが約60本作れます。
・環境にやさしい圧縮空気での噴射です。
・専用洗浄液は「有機溶剤中毒予防規則」クリアータイプです。
・専用充填缶は、軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。
【用途】
・専用洗浄液から詰替式のパーツクリーナーが約60本作成可能。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
パーツクリーナー 18L
4.2通常価格(税別):9,310円~

呉工業
パーツクリーナー(速乾タイプ)
4.5通常価格(税別):780円~

エスコ
840ml パーツクリーナー
4.5通常価格(税別):880円~

呉工業
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
4.8通常価格(税別):900円

サンデーペイント
FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)
5通常価格(税別):1,510円~

コスモビューティ
クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾
5通常価格(税別):743円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX
4通常価格(税別):638円

呉工業
レクトラクリーン No.1012
4通常価格(税別):1,000円