17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォーミングエンジンクリーン NX65 65

フォーミングエンジンクリーン NX65

通常単価(税別)
808
税込単価
889
通常出荷日:2日目

エンジン外部洗浄剤(泡タイプ)。【特長】・泡状であるため汚れた面への付着が良く、エンジンルームをきれい...

詳細を確認

型番:

65
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 内容量:420ml
  • PRTR 該当/有機則 該当
フォーミングエンジンクリーンの外観

フォーミングエンジンクリーンの外観

フォーミングエンジンクリーンの使用例

フォーミングエンジンクリーンの使用例

65の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
用途
油汚れ落とし
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
65

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
2日目

詳細情報

基本情報

エンジン外部洗浄剤(泡タイプ)。
【特長】
・泡状であるため汚れた面への付着が良く、エンジンルームをきれいに洗浄。
・使用温度範囲=常温。
【用途】
・自動車、オートバイ、船舶などのエンジン外部の油汚れの洗浄。
・農業機械、工業機械などの油汚れの洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォーミングエンジンクリーン NX65の型番65のページです。 型番65に関する仕様情報を記載しております。
フォーミングエンジンクリーン NX65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーミングエンジンクリーン NX65
強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX
M-1クリーナー18L
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
無リンスーパーセーフティ
エンジンチューンアップ NX56
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格80863816,05649313,4021,069
通常出荷日2日目1日目7日目1日目5日目2日目
種類スプレースプレー液体スプレー液体スプレー
有機則該当非該当非該当非該当非該当該当
PRTR該当非該当非該当非該当非該当該当
消防法分類該当該当該当該当非該当該当
用途油汚れ落とし油汚れ落とし油汚れ落とし油汚れ落とし油汚れ落とし-

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト