17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が981型番あります。
  • 呼び寸法(単品)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス
通常単価(税別)
1,6233,055
税込単価
1,7853,361
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

呼び寸法に対し、径精度を-2~0μmで製造したピンゲージです。1.00mm以上はピンゲージにマイナスを...

詳細を確認
  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。
未確定:候補が981型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(単品)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
0.2
40
1個
0.21
40
1個
0.22
40
1個
0.23
40
1個
0.24
40
1個
0.25
40
1個
0.26
40
1個
0.27
40
1個
0.28
40
1個
0.29
40
1個
0.3
40
1個
0.31
40
1個
0.32
40
1個
0.33
40
1個
0.34
40
1個
0.35
40
1個
0.36
40
1個
0.37
40
1個
0.38
40
1個
0.39
40
1個
0.4
40
1個
0.41
40
1個
0.42
40
1個
0.43
40
1個
0.44
40
1個
0.45
40
1個
0.46
40
1個
0.47
40
1個
0.48
40
1個
0.49
40
1個
0.5
40
1個
0.51
40
1個
0.52
40
1個
0.53
40
1個
0.54
40
1個
0.55
40
1個
0.56
40
1個
0.57
40
1個
0.58
40
1個
0.59
40
1個
0.6
40
1個
0.61
40
1個
0.62
40
1個
0.63
40
1個
0.64
40
1個
0.65
40
1個
0.66
40
1個
0.67
40
1個
0.68
40
1個
0.69
40
1個
0.7
40
1個
0.71
40
1個
0.72
40
1個
0.73
40
1個
0.74
40
1個
0.75
40
1個
0.76
40
1個
0.77
40
1個
0.78
40
1個
0.79
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,444
( 2,688 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,659
( 2,925 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,623
( 1,785 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,623
( 1,785 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,623
( 1,785 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
3,047
( 3,352 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
3,047
( 3,352 )
2日目
3,047
( 3,352 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
3,047
( 3,352 )
2日目
3,047
( 3,352 )
2日目
3,047
( 3,352 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,623
( 1,785 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

呼び寸法に対し、径精度を-2~0μmで製造したピンゲージです。
1.00mm以上はピンゲージにマイナスを意味する「M」と呼び寸法が印字してあります。

ご注意

  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

商品仕様

関連商品一覧

精度方向校正証明書類3点セットリンク
プラスなし鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス
付属鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)
マイナスなし本ページ
付属鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サブゼロ処理済み。
  • 硬度:HV650以上。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研究の治具の部品として
5
満足度:5.0
お客様よりご指定がありましたので購入しました。指定の長さに切断して削りものに圧入して構造物として使用しているようです。詳...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)
鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス(校正証明書類3点付)
メンテナンスライン付ピンゲージ単品 AMLシリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,623-1,623 -6,201 -4,222 -6,203 -1,148 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜15日目〜2日目15日目1日目〜
径精度(許容差)(μm)-2~00~+2-2~0±0.50~+2±0.8
材質ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼
単品/セット単品単品単品単品単品単品
硬度HV650HV650HV650HV720HV650HV650
真円度(μm)1110.510.5
よく一緒に購入される商品

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング