17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が579型番あります。
  • 呼び寸法(単品)(mm)

    ~mm
  • 径精度(許容差)(μm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス
通常単価(税別)
1,3324,254特別価格
税込単価
1,4654,679特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

呼び寸法に対し、径精度を2~5μmで製造したピンゲージです(一部型番は1~5μm)。1.00mm以上は...

詳細を確認
  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。
未確定:候補が579型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(単品)

(mm)

径精度(許容差)

(μm)

長さ

(mm)

最小発注数量
0.2
+2~+5
40
1個
0.21
+2~+5
40
1個
0.22
+2~+5
40
1個
0.23
+2~+5
40
1個
0.24
+2~+5
40
1個
0.25
+2~+5
40
1個
0.26
+2~+5
40
1個
0.27
+2~+5
40
1個
0.28
+2~+5
40
1個
0.29
+2~+5
40
1個
0.3
+2~+5
40
1個
0.325
+2~+5
40
1個
0.35
+2~+5
40
1個
0.375
+2~+5
40
1個
0.4
+2~+5
40
1個
0.425
+2~+5
40
1個
0.45
+2~+5
40
1個
0.475
+2~+5
40
1個
0.5
+2~+5
40
1個
0.525
+2~+5
40
1個
0.55
+2~+5
40
1個
0.575
+2~+5
40
1個
0.6
+2~+5
40
1個
0.625
+2~+5
40
1個
0.65
+2~+5
40
1個
0.675
+2~+5
40
1個
0.7
+2~+5
40
1個
0.725
+2~+5
40
1個
0.75
+2~+5
40
1個
0.775
+2~+5
40
1個
0.8
+2~+5
40
1個
0.825
+2~+5
40
1個
0.85
+2~+5
40
1個
0.875
+2~+5
40
1個
0.9
+2~+5
40
1個
0.925
+2~+5
40
1個
0.95
+2~+5
40
1個
0.975
+2~+5
40
1個
1
+2~+5
50
1個
1.025
+2~+5
50
1個
1.05
+2~+5
50
1個
1.075
+2~+5
50
1個
1.1
+2~+5
50
1個
1.125
+2~+5
50
1個
1.15
+2~+5
50
1個
1.175
+2~+5
50
1個
1.2
+2~+5
50
1個
1.225
+2~+5
50
1個
1.25
+2~+5
50
1個
1.275
+2~+5
50
1個
1.3
+2~+5
50
1個
1.325
+2~+5
50
1個
1.35
+2~+5
50
1個
1.375
+2~+5
50
1個
1.4
+2~+5
50
1個
1.425
+2~+5
50
1個
1.45
+2~+5
50
1個
1.475
+2~+5
50
1個
1.5
+2~+5
50
1個
1.525
+2~+5
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444
( 2,688 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,660
( 2,926 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
3,325
( 3,658 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
3,325
( 3,658 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,624
( 1,786 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,624
( 1,786 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,733
( 1,906 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
2,059
( 2,265 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
2,765
( 3,042 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
2,765
( 3,042 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
1,332
( 1,465 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目

詳細情報

基本情報

呼び寸法に対し、径精度を2~5μmで製造したピンゲージです(一部型番は1~5μm)。
1.00mm以上はピンゲージにプラスを意味する「+」と呼び寸法が印字してあります。

ご注意

  • JCSS校正には対応しておりません。
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 1本単位(単品)の販売です。

商品仕様

関連商品一覧

精度方向校正証明書類3点セットリンク
プラスなし本ページ
付属鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス(校正証明書類3点付)
マイナスなし鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス
付属鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス(校正証明書類3点付)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
  • サブゼロ処理済み。
  • 硬度:HV650以上。

※13.000~19.000は径精度が呼び寸法より1~5μmプラス、もしくはマイナスです。

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 

注意・禁止事項

注意事項

ピンゲージ使用前のポイント

  • ゲージを使用する前は、製品をベンジンなどで洗浄、もしくは乾いたきれいな布などで防錆油、汚れをきれいにふき取ってください。
  • サビ・傷・カエリがないか確認してください。
 

ピンゲージ使用時のポイント

  • ピンゲージの使用に際しては、まず端面のカエリや、サビなど使用上差し支えのある欠点が無い事を確認し、測定物との温度差を少なくしてください。
  • ストレート型にはピンバイスや手袋を使用して、体温によるピンゲージの膨張防止に配慮してください。
 

ピンゲージの保管

  • 使用後はゲージ部を十分に清掃・塗油し、損傷のないことを確認して、所定のケースに収納してください。ゲージ部に寸法表示のないものには、特に注意してください。
  • 長期間使用しない時は、半年に一度、異常の有無を点検し、防錆油を塗り替えて、湿度及び温度変化の少ない所に保管してください。
 

お取替えの目安

  • 印字が消えた場合は、摩耗が考えられますのでお取替えをご検討ください。1.000mm以上はゲージ径(呼び寸法)を印字してあります。

開発者からのコメント

ピンゲージメーカーで唯一、JCSS認証取得!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用しています。公差が5μm以内でしたのでこの商品を選択しています。この商品を購入した理由がこの公...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の溝や穴の寸法測定で使用
5
満足度:5.0
製品の溝や穴の寸法測定用に、ピンゲージを使用しています。所有しているプラスのピンゲージで、不足しているサイズのものを単品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス
鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス
鋼ピンゲージセット PGシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス(校正証明書類3点付)
鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,332-1,623 -1,332 -21,840 -5,962 -4,543 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜15日目2日目
材質ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼
単品/セット単品単品単品セット単品単品
硬度HV650HV650HV650HV650HV650HV720
真円度(μm)1.511.51.51.50.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング