17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LED照明拡大鏡・調光つき LSKシリーズ LSK-FD型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED照明拡大鏡・調光つき LSKシリーズ LSK-FD型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LSK-FDX2

2021年06月に販売終了となりました。

【特長】
・LSK-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
・クランプで製品を固定する事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
・アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
・光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を30W蛍光管と同等レベルに致しました。
・照明はボリューム式スイッチにより、明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
・レンズアダプター「LA-1」を使用する事で、φ150mmのワイド交換レンズと、φ130mmのラウンドシリーズ交換レンズを共用する事が可能になります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
外径(mm)
φ263
光源
白色LED+拡散保護カバー付
調光機能
有(100~50%)
消費電力(W)
15
重量(g)
2700(レンズ無し、本体重量)
入力電圧(V)
100~240V、50/60Hz、Aプラグ
アーム全長(mm)
1000
待機電力(W)
0
使用温度範囲(℃)
5~35
防塵・防壁保護等級
IP20(屋内使用に限る)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト