ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LSK-WIDE-FDX2
2021年06月に販売終了となりました。
デスクホルダー固定式のフリーアーム照明拡大鏡。
【特長】
・LSK-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
・光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を30W蛍光管と同等レベルに致しました。
・レンズアダプター「LA-1」を使用する事で、Φ150mmのワイド交換レンズと、Φ130mmのラウンドシリーズ交換レンズを共用する事が可能になります。
・アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
・照明は調光ツマミにより、明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
・白色LEDを光源に採用した照明拡大鏡。
・対物側に樹脂製拡散板を装着して有り、LED特有のギラツキを抑制。
【用途】
・クランプで製品を固定する事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査、プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。