17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LED照明拡大鏡・調光なし LEKsワイドシリーズ LEKsワイド-FD型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED照明拡大鏡・調光なし LEKsワイドシリーズ LEKsワイド-FD型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEKS-WIDE-FDX2

2021年06月に販売終了となりました。

【特長】
・LEKs-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
・クランプで製品を固定する事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
・アームはスプリングにより任意の位置へ可動、固定する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
・光源のLEDは30W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発光面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
・また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
・LED照明は、トグル式のスイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
ワイド2
外径(mm)
φ263
光源
円形30形白色LED
調光機能
無
消費電力(W)
15
重量(g)
2700(レンズ無し、本体重量)
入力電圧(V)
100~240V、50/60Hz、Aプラグ
アーム全長(mm)
1000(クランプからレンズ迄の距離)
待機電力(W)
0
使用温度範囲(℃)
5~35
防塵・防壁保護等級
IP20(屋内使用に限る)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト