ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LEK-WIDE-FDX2
2021年06月に販売終了となりました。
【特長】
・LEK-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
・クランプで製品を固定する事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
・アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
・光源のLEDは30W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発光面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
・また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
・ボリューム式スイッチにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。