17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

有機EL検査照明 モデライトシリーズ
  • EL-F
  • EL-FD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有機EL検査照明 モデライトシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EL-F

2021年06月に販売終了となりました。

光源に国産有機ELパネルを採用した検査用照明。
【特長】
・フリーアーム式とデスクホルダー固定式の2機種をラインナップ。
・堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
・LED照明特有の「ギラツキ」を抑制した優しい照明。
・有機ELパネルは高演色性を誇り、色の再現性が高いのが特長。
・光量調節機能付きで、100~0%間で調整が可能。
・メッキ処理や研磨品の表面の検査に効果を発揮。
・モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。
検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多のなるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。
【用途】
・メッキを施した樹脂部品や研磨加工された金属部品、鏡面性や反射性の高い部品の外観検査に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
光源
昼白色有機ELパネル
調光機能
有
平均演色評価指数(Ra)
93
色温度(K)
4700
照射ヘッド部寸法(mm)
293×205
電源部寸法(mm)
-
消費電力(W)
6
重量(g)
2300
入力電圧(V)
100V、50/60Hz、Aプラグ
クランプ可能範囲(mm)
15~60
使用温度範囲(℃)
5~40

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト