17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット イノックス 0102-7-PO
  • 0102-7-PO
  • 0102-AA-PO
  • 0102-SS140-PO

ピンセット イノックス

通常単価(税別)
9,954
税込単価
10,949
通常出荷日:2日目

【特長】・INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強い。磁気を帯...

詳細を確認

型番:

0102-7-PO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0102-7-POの仕様・寸法情報

先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
先端幅(mm)
0.17
先端チップ材質
ステンレス
全長(mm)
115
JANコード
7640126711546
先端厚み(mm)
0.1
品名
NO.7 イノックス
-
-

絞り込み条件

  • 先端タイプ

  • 先端幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102-7-PO

先端タイプ

先端幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

先端厚み

(mm)

品名

最小発注数量
先曲り
0.17
115
7640126711546
0.1
NO.7 イノックス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,954
( 10,949 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強い。磁気を帯びます。
・組立作業用。
・手を台の上にのせて作業が出来ます。物を保持した時の視界が広くとれます。
・先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット イノックスの型番0102-7-POのページです。 型番0102-7-POに関する仕様情報を記載しております。
ピンセット イノックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット イノックス
プラスチックピンセット
精密型ステンレスピンセット
ピンセット デュモクセル
真鍮製ピンセット
ピンセット PP-130
メーカーDUMONTANEXホーザンDUMONTANEXホーザン
通常価格9,9545505,6078,315 -2,1002,020
通常出荷日2日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目2日目
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製プラスチック製ステンレス製ステンレス製真鍮製ステンレス製
非磁性機能有無なしありありありありあり
先端チップ材質ステンレスその他ステンレスステンレス真鍮ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング