17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

成形グリップ ペンチ 175mm

通常単価(税別)
701
税込単価
771
通常出荷日:2日目

【用途】・つかむ・切る・曲げる【特長】・針金の切断・折り曲げなどに!【仕様】・切断能力:鉄線約φ1.8...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.8
  • JANコード
    4907052200005
  • 重量 (g)
    287

型番:

1100900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番切断能力PKGサイズ重量
1100900鉄線約φ1.8mmH190×W60×D18mm287g

1100900の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
1.8
JANコード
4907052200005
重量(g)
287

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1100900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・つかむ・切る・曲げる
【特長】
・針金の切断・折り曲げなどに!
【仕様】
・切断能力:鉄線約φ1.8mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形グリップ ペンチ 175mmの型番1100900のページです。 型番1100900に関する仕様情報を記載しております。
成形グリップ ペンチ 175mmのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部品の曲げなど
4
満足度:4.0
使用していて特に問題ありません。耐久性はまだわかりませんが、コストは安く満足しています。
0人が参考にしています。
針金の曲げ加工
5
満足度:5.0
値段の割に非常によくできた商品です。 使いやすく満足しています。
0人が参考にしています。
ペンチとして
5
満足度:5.0
正直、造りが甘いです。 しかし使い捨てや、臨時というような用途に限定すれば、 とても良い製品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形グリップ ペンチ 175mm
ミニマイクロ ペンチ 115mm
200mm ペンチ(チタン合金製)
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチセット3種
FIT(F型) ペンチ バネ付
メーカーM&MM&Mエスコツノダボッシュツノダ
通常価格7011,13861,2384,7988,9452,054
通常出荷日2日目5日目2日目2日目2日目在庫品1日目
呼び寸法175115200200ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160125
鉄線切断能力(mm)1.80.81.62.22.31
JANコード4907052200005-----
重量(g)28766----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング