17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込みヒーター B型 BWA1130
  • 投込みヒーター B型

投込みヒーター B型

通常単価(税別)
36,739
税込単価
40,413
通常出荷日:6日目

【特長】・水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます・開放型のタンク、容器に簡単に取り付けら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~100
  • ヒーター容量 (W)
    3000
  • 電源
    100V
  • 長さ (mm)
    首下寸法:780 発熱部寸法:210
  • 電力密度 (W/cm²)
    10
  • JANコード
    4560123710119
  • トラスココード
    1​1​7​-​4​3​9​8
  • 仕様
    ​定​格​電​流​:​30A ​​ヒ​ー​タ​ー​部​:B​型​ ​水​用​(ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​)
  • 本体材質
    ​水​用​:​銅​(​C​1​2​2​0​T​)
  • コード長さ (m)
    2
  • 質量
    1800g
  • 内容量
    1個

型番:

BWA1130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BWA1130の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
使用温度範囲(℃)
0~100
ヒーター容量(W)
3000
電源
100V
長さ(mm)
首下寸法:780 発熱部寸法:210
電力密度(W/cm²)
10
JANコード
4560123710119
トラスココード
1​1​7​-​4​3​9​8
仕様
​定​格​電​流​:​30A ​​ヒ​ー​タ​ー​部​:B​型​ ​水​用​(ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​)
本体材質
​水​用​:​銅​(​C​1​2​2​0​T​)
コード長さ(m)
2
質量
1800g
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BWA1130

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,739
( 40,413 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます
・開放型のタンク、容器に簡単に取り付けられます
・機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です
【用途】
・水加熱

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投込みヒーター B型の型番BWA1130のページです。 型番BWA1130に関する仕様情報を記載しております。
投込みヒーター B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込みヒーター B型
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター油用2kW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
八光 パイプヒーターB型水用1kW
八光 B型ステンヒーター3kW
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格36,73972,05335,02420,68544,17061,051
通常出荷日6日目5日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
使用温度範囲(℃)0~100-----
ヒーター容量(W)300050002000150010003000
電源100V200V200V200V200V200V
長さ(mm)首下寸法:780 発熱部寸法:210首下寸法:800 発熱部寸法:200首​下​寸​法​:8​0​0 ​​発​熱​部​寸​法:​1​7​5首下寸法:640 発熱部寸法:160発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト