17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

八光 ヒータ 1.25KW

八光 ヒータ 1.25KW

通常単価(税別)
16,704
税込単価
18,374
通常出荷日:6日目

【特長】・​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​ヒ​ー​タ​ー​は​、​被​加​熱​物​が​吸​収​し​や​す​い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • ヒーター容量 (W)
    1250
  • 長さ (mm)
    960
  • 電力密度 (W/cm²)
    4
  • シース径 (mm)
    12
  • ねじ径 (mm)
    M5
  • 本体材質
    ​ヒ​ー​タ​ー​シ​ー​ス​:​ハ​イ​ニ​ッ​ケ​ル​耐​熱​鋼​+​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​コ​ー​テ​ィ​ン​グ
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ​ヒ​ー​タ​ー​表​面​温​度​が​6​0​0​℃​を​超​え​る​場​合​は​、​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​H​タ​イ​プ​を​ご​指​定​下​さ​い​。
  • ​​温​度​上​昇​で​白​い​異​物​が​出​る​場​合​が​あ​り​ま​す​が​、​シ​リ​コ​ー​ン​ゴ​ム​で​有​害​物​質​は​含​ん​で​お​り​ま​せ​ん​。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 電源

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

電源

トラスココード

仕様

質量

内容量

最小発注数量
100V
8​5​3​-​6​9​1​2
定格電流:12.5A
470g
1個
1個
200V
8​5​3​-​6​9​1​6
定格電流:6.25A
460g
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,704
( 18,374 )
6日目
16,704
( 18,374 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​ヒ​ー​タ​ー​は​、​被​加​熱​物​が​吸​収​し​や​す​い​遠​赤​外​線​を​バ​ラ​ン​ス​よ​く​放​射​し​ま​す​。​
・​食​品​に​直​接​接​触​す​る​よ​う​な​使​用​方​法​で​も​問​題​あ​り​ま​せ​ん​。
【用途】
・​樹​脂​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​、​塗​装​の​乾​燥​
・​食​品​加​工​(​乾​燥​、​焼​き​付​け​な​ど​)。

ご注意

  • ​ヒ​ー​タ​ー​表​面​温​度​が​6​0​0​℃​を​超​え​る​場​合​は​、​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​H​タ​イ​プ​を​ご​指​定​下​さ​い​。
  • ​​温​度​上​昇​で​白​い​異​物​が​出​る​場​合​が​あ​り​ま​す​が​、​シ​リ​コ​ー​ン​ゴ​ム​で​有​害​物​質​は​含​ん​で​お​り​ま​せ​ん​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

八光 ヒータ 1.25KWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八光 ヒータ 1.25KW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
八光 パイプヒーターB型水用1kW
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター油用2kW
八光 B型ステンヒーター3kW
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格16,70420,68544,17072,05335,02467,143
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目4日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
ヒーター容量(W)125015001000500020003000
長さ(mm)960首下寸法:640 発熱部寸法:160発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610首下寸法:800 発熱部寸法:200首​下​寸​法​:8​0​0 ​​発​熱​部​寸​法:​1​7​5首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0
電力密度(W/cm²)41010101010
シース径(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト