17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

八光 パイプヒーターB型水用1kW BWA3210

八光 パイプヒーターB型水用1kW

通常単価(税別)
44,170
税込単価
48,587
通常出荷日:6日目

【特長】・​開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付​け​ら​れ​ま​す​。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • ヒーター容量 (W)
    1000
  • 電源
    200V
  • 長さ (mm)
    発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610
  • 詳細タイプ
    ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用
  • 電力密度 (W/cm²)
    10
  • トラスココード
    8​5​3​-​6​8​9​6
  • 仕様
    定​格​電​流​​:2.89A
  • 本体材質
    水​用​:​銅​(​C​1​2​2​0​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ、​​油​用​:​鉄​(​S​T​K​M​-​1​3​A​)
  • コード長さ (m)
    4
  • 質量
    2100g
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ​必​ず​ア​ー​ス​を​取​っ​て​下​さ​い​。​​水​の​加​熱​以​外​に​は​使​用​し​な​い​で​下​さ​い​。​​発​熱​部​は​空​気​中​で​通​電​し​な​い​で​、​液​中​で​通​電​し​て​下​さ​い​。

型番:

BWA3210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BWA3210の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
ヒーター容量(W)
1000
電源
200V
長さ(mm)
発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610
詳細タイプ
ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用
電力密度(W/cm²)
10
トラスココード
8​5​3​-​6​8​9​6
仕様
定​格​電​流​​:2.89A
本体材質
水​用​:​銅​(​C​1​2​2​0​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ、​​油​用​:​鉄​(​S​T​K​M​-​1​3​A​)
コード長さ(m)
4
質量
2100g
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BWA3210

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,170
( 48,587 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・​開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付​け​ら​れ​ま​す​。​
・​首​下​寸​法​の​短​い​A​型​、​首​下​寸​法​の​長​い​B​型​、​各​種​取​り​揃​え​て​お​り​ま​す​。
【用途】
・水​の​加​熱​・​保​温​に​。

ご注意

  • ​必​ず​ア​ー​ス​を​取​っ​て​下​さ​い​。​​水​の​加​熱​以​外​に​は​使​用​し​な​い​で​下​さ​い​。​​発​熱​部​は​空​気​中​で​通​電​し​な​い​で​、​液​中​で​通​電​し​て​下​さ​い​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

八光 パイプヒーターB型水用1kWの型番BWA3210のページです。 型番BWA3210に関する仕様情報を記載しております。
八光 パイプヒーターB型水用1kWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八光 パイプヒーターB型水用1kW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター油用2kW
八光 B型ステンヒーター3kW
投込みヒーター B型
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格44,17020,68572,05334,57461,05136,739
通常出荷日6日目6日目5日目6日目4日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
ヒーター容量(W)100015005000200030003000
電源200V200V200V200V200V100V
長さ(mm)発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610首下寸法:640 発熱部寸法:160首下寸法:800 発熱部寸法:200首​下​寸​法​:8​0​0 ​​発​熱​部​寸​法:​1​7​5首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0首下寸法:780 発熱部寸法:210
詳細タイプヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 油用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト