17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

八光 ステンレス製プラグ型ヒーター SPW1230

八光 ステンレス製プラグ型ヒーター

通常単価(税別)
42,966
税込単価
47,263
通常出荷日:5日目

【特長】・タ​ン​ク​内​お​よ​び​パ​イ​プ​ラ​イ​ン​内​の​液​体​を​直​接​加​熱​が​...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • ヒーター容量 (W)
    3000
  • 電源
    200V
  • 長さ (mm)
    発熱部寸法:340
  • 電力密度 (W/cm²)
    10
  • ねじ径 (mm)
    G​1 1​/​4
  • ねじ長 (mm)
    25
  • トラスココード
    8​5​3​-​7​0​9​9
  • 本体材質
    ヒ​ー​タ​ー​パ​イ​プ​:​銅、​フ​ラ​ン​ジ​:​鉄​鋳​物
  • 質量
    1700g
  • 内容量
    1個

型番:

SPW1230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPW1230の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
ヒーター容量(W)
3000
電源
200V
長さ(mm)
発熱部寸法:340
電力密度(W/cm²)
10
ねじ径(mm)
G​1 1​/​4
ねじ長(mm)
25
トラスココード
8​5​3​-​7​0​9​9
本体材質
ヒ​ー​タ​ー​パ​イ​プ​:​銅、​フ​ラ​ン​ジ​:​鉄​鋳​物
質量
1700g
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPW1230

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,966
( 47,263 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タ​ン​ク​内​お​よ​び​パ​イ​プ​ラ​イ​ン​内​の​液​体​を​直​接​加​熱​が​で​き​る​た​め​、​熱​効​率​に​優​れ​て​い​ま​す​。
【用途】
・​水​の​加​熱​・​保​温​に​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

八光 ステンレス製プラグ型ヒーターの型番SPW1230のページです。 型番SPW1230に関する仕様情報を記載しております。
八光 ステンレス製プラグ型ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八光 ステンレス製プラグ型ヒーター
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター油用2kW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
八光 パイプヒーターB型水用1kW
八光 B型ステンヒーター3kW
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格42,96672,05335,02420,68544,17061,051
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
ヒーター容量(W)300050002000150010003000
電源200V200V200V200V200V200V
長さ(mm)発熱部寸法:340首下寸法:800 発熱部寸法:200首​下​寸​法​:8​0​0 ​​発​熱​部​寸​法:​1​7​5首下寸法:640 発熱部寸法:160発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0
電力密度(W/cm²)101010101010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト