ファクトリーサプライ用品技術窓口

八光 B型ヒーター水用5kW BWA1250

八光 B型ヒーター水用5kW

通常単価(税別)
72,053
税込単価
79,258
通常出荷日:5日目

【特長】・開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付​け​ら​れ​ま​す​。​...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • ヒーター容量 (W)
    5000
  • 電源
    200V
  • 長さ (mm)
    首下寸法:800 発熱部寸法:200
  • 詳細タイプ
    ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用
  • 電力密度 (W/cm²)
    10
  • トラスココード
    8​5​3​-​6​8​9​5
  • 仕様
    ​定​格​電​流​​:​25A
  • 本体材質
    銅​(​C​1​2​2​0​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ
  • コード長さ (m)
    3
  • 質量
    4000g
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ​必​ず​ア​ー​ス​を​取​っ​て​下​さ​い​。​​水​の​加​熱​以​外​に​は​使​用​し​な​い​で​下​さ​い​。​​発​熱​部​は​空​気​中​で​通​電​し​な​い​で​、​液​中​で​通​電​し​て​下​さ​い​。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BWA1250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BWA1250の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
ヒーター容量(W)
5000
電源
200V
長さ(mm)
首下寸法:800 発熱部寸法:200
詳細タイプ
ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用
電力密度(W/cm²)
10
トラスココード
8​5​3​-​6​8​9​5
仕様
​定​格​電​流​​:​25A
本体材質
銅​(​C​1​2​2​0​T​)​、​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ
コード長さ(m)
3
質量
4000g
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BWA1250

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,053
( 79,258 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開​放​型​の​タ​ン​ク​、​容​器​に​簡​単​に​取​り​付​け​ら​れ​ま​す​。​
・首​下​寸​法​の​短​い​A​型​、​首​下​寸​法​の​長​い​B​型​、​各​種​取​り​揃​え​て​お​り​ま​す​。
【用途】
・​水​の​加​熱​・​保​温​に​。

ご注意

  • ​必​ず​ア​ー​ス​を​取​っ​て​下​さ​い​。​​水​の​加​熱​以​外​に​は​使​用​し​な​い​で​下​さ​い​。​​発​熱​部​は​空​気​中​で​通​電​し​な​い​で​、​液​中​で​通​電​し​て​下​さ​い​。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

八光 B型ヒーター水用5kWの型番BWA1250のページです。 型番BWA1250に関する仕様情報を記載しております。
八光 B型ヒーター水用5kWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八光 B型ヒーター水用5kW
八光 B型ヒーター水用1.5kW
八光 パイプヒーターB型水用1kW
八光 B型ヒーター油用2kW
八光 B型ステンヒーター3kW
投込みヒーター B型
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機八光電機
通常価格72,05320,68544,17035,02467,14339,966
通常出荷日5日目6日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
ヒーター容量(W)500015001000200030003000
電源200V200V200V200V200V100V
長さ(mm)首下寸法:800 発熱部寸法:200首下寸法:640 発熱部寸法:160発熱部寸法:130、​首​下​寸​法:610首​下​寸​法​:8​0​0 ​​発​熱​部​寸​法:​1​7​5首​下​寸​法​:​6​3​0 ​発​熱​部​寸​法​:1​5​0首下寸法:780 発熱部寸法:210
詳細タイプヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 水用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ ​水​用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型​ 油用ヒ​ー​タ​ー​部​:​B​型-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト