17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロバートショウ サーモスタット

通常単価(税別)
16,68416,934特別価格
税込単価
18,35218,627特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

B-10L1、B20-L1:緩動型スイッチ機構を採用し、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高い...

詳細を確認
  • Bシリーズ、BCシリーズは、リレー回路に使用できません。
  • Bシリーズ、BCシリーズは、精度の高いサーモスタットを使用しているため振動のない場所に取り付けてください。
  • センサー部は変形させないでください。また、正しく温度検知できるように設置してください。
  • キャピラリーチューブは最小半径25mm以下に曲げないでください。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

使用温度範囲

(℃)

詳細タイプ

ディファレンシャル

(℃)

スイッチ動作

電気定格

感熱部最大径

(mm)

感熱部全長

(mm)

トラスココード

スイッチ機構

強制オフ機構

コード長さ

(m)

本体寸法

(mm)

材質

最小発注数量
2~43
緩動型スイッチ機構、ケース入り
1
温度上昇でOFF
AC 230V 15A、AC 115V 20A
9.5
160
853-6891
SP-STスロー接点方式
なし
1.2
W57×D72×H143
センサー、キャピラリーチューブ:銅、ケース:亜鉛メッキ鋼板
1個
150~450
トグル式スナップ作動機構
3~6
温度上昇でOFF
AC 250V 25A(抵抗負荷)、AC 250V 13A(誘導負荷)
3.9
250
853-6897
SP-STスナップ式
あり
1.2
W42×D60×H73
センサー、キャプラリーチューブ:SUS321、ダイヤル:ABS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,934
( 18,627 )
6日目
16,684
( 18,352 )
5日目

詳細情報

基本情報

B-10L1、B20-L1:緩動型スイッチ機構を採用し、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST型のサーモスタットです。
BC-10L1、DB20-L1:B-10L1、B20-L1を金属ケースに収めています。ケースに収めることにより取り付けが容易になっています。
EA-3H、EA-19P:トグル式スナップ作動機構を装備した大容量向きのSP-ST型サーモスタットです。

ご注意

  • Bシリーズ、BCシリーズは、リレー回路に使用できません。
  • Bシリーズ、BCシリーズは、精度の高いサーモスタットを使用しているため振動のない場所に取り付けてください。
  • センサー部は変形させないでください。また、正しく温度検知できるように設置してください。
  • キャピラリーチューブは最小半径25mm以下に曲げないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロバートショウ サーモスタットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロバートショウ サーモスタット
ホットエアガン HAG-1551シリーズ
三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ
クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
ブロックバスシェーカー(フロントラボ)
メーカー八光電機アズワン三商アズワンアズワンアズワン
通常価格16,684-11,30089,38021,64810,400 -142,128 -
通常出荷日5日目〜1日目2日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト