17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーネット フラット型

ローラーネット フラット型

通常単価(税別)
446590
税込単価
491649
通常出荷日:3日目

【特長】・ローラーネットフラット型6インチ(164102-0006)・ローラーネットフラット型4インチ...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    162411-0003【特長】
    ・軽量で優れた作業性。
    ・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.3×8.8×27.5cm
    ・JANコード:4560146125754
    ・入り数:1個
    162411-0005【特長】
    ・軽量で優れた作業性。
    ・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.4×13.6×28.4cm
    ・JANコード:4560146125778
    ・入り数:1個
    162411-0006【特長】
    ・軽量で優れた作業性。
    ・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.4×16.2×27cm
    ・JANコード:4560146110446
    ・入り数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・ローラーネットフラット型4インチ。・商品サイズ・縦×横×高=0.3×20×12.7cm・JANコード:4560146132462・入り数:1枚・4NF
    10個
    ・ローラーネットフラット型6インチ。・商品サイズ・縦×横×高=0.3×20×20.3cm・JANコード:4560146132479・入り数:1枚・6NF
    10個
    ・ローラーネットフラット型9インチ。・商品サイズ・縦×横×高=0.4×39×26cm・JANコード:4560146132493・入り数:1枚・9NF
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    446
    ( 491 )
    3日目
    476
    ( 524 )
    3日目
    590
    ( 649 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラーネットフラット型6インチ(164102-0006)
    ・ローラーネットフラット型4インチ(164102-0004)
    ・ローラーネットフラット型9インチ(164102-0009)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローラーネット フラット型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラーネット フラット型
    波型レギュラーローラーハンドル
    ローラーバケット S型 カートリッジ
    伸縮型スマートロックポール
    φ35x32mm フラットローラー(木製)
    ローラー 板ネット 4インチ
    メーカー大塚刷毛製造ハンディ・クラウン大塚刷毛製造エスコエスコ大塚刷毛製造
    通常価格446-500 -1616,594 -2,850348
    通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト