17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミスライド継柄 EX-510 163604-0510

アルミスライド継柄 EX-510

通常単価(税別)
20,828
税込単価
22,911
通常出荷日:3日目

【特長】・長さ1940mm~5100mm伸縮自在のアルミスライド継柄。・アルミ製で軽量化。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    163604-0510
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    163604-0510の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    163604-0510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,828
    ( 22,911 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長さ1940mm~5100mm伸縮自在のアルミスライド継柄。
    ・アルミ製で軽量化。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=5.3×196×5.3cm
    ・JANコード:4560146132219
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミスライド継柄 EX-510の型番163604-0510のページです。 型番163604-0510に関する仕様情報を記載しております。
    アルミスライド継柄 EX-510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミスライド継柄 EX-510
    スチールスライド継柄 EX-270
    スチールスライド継柄 EX-135
    アルミ伸縮継柄 EX-72
    新アルミスライド継柄 NEX-230
    ローラー継柄 EX-45
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウン大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格20,8281,6971,1147802,324343
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト