ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッぺ ラッカースプレー JAPAN 300ml |
|
コーワ 空缶無地 |
|
トラスコ中山 TRUSCO シリコンスプーン |

【特長】
・縦塗りできる専用ハンドル。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=37.9×3.7×2.9cm
・JANコード:4560146163527
・入り数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

大塚刷毛製造
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
5通常価格(税別):401円

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

大塚刷毛製造
ウーローラー B 13ミリ レギュラー
0通常価格(税別):454円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大田製作所
ソフトウレタンローラー
5通常価格(税別):3,748円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~