17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーローラー(B) 鋭角45φ 162581-0045

コーナーローラー(B) 鋭角45φ

通常単価(税別)
3,111
税込単価
3,422
通常出荷日:3日目

【特長】・深溝・厚物脱泡に最適。・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる...

詳細を確認

    型番:

    162581-0045
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    162581-0045の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    162581-0045
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,111
    ( 3,422 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・深溝・厚物脱泡に最適。
    ・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=40×3.4×2.8cm
    ・JANコード:4560146146407
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーナーローラー(B) 鋭角45φの型番162581-0045のページです。 型番162581-0045に関する仕様情報を記載しております。
    コーナーローラー(B) 鋭角45φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーナーローラー(B) 鋭角45φ
    ローラー継柄 EX-45
    ウーローラーB 13mm レギュラー 2B
    スモールローラーB 13mm
    ミドルローラーB 13mm
    スモールローラーB ファインカット 13ミリ6SF-B 6インチ
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格3,111343466584812430
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト