17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テツネジローラー SF 6φ 4インチ 162481-0004

テツネジローラー SF 6φ 4インチ

通常単価(税別)
1,628
税込単価
1,791
通常出荷日:3日目

【特長】・適度な重量の普及型。・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱...

詳細を確認

    型番:

    162481-0004
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    162481-0004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    162481-0004
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,628
    ( 1,791 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・適度な重量の普及型。
    ・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.4×11.3×38cm
    ・JANコード:4560146125945
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テツネジローラー SF 6φ 4インチの型番162481-0004のページです。 型番162481-0004に関する仕様情報を記載しております。
    テツネジローラー SF 6φ 4インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テツネジローラー SF 6φ 4インチ
    テツネジローラー SF 10φ 6インチ
    テツネジローラー SF 16φ 6インチ
    テツネジローラー SF 16φ 4インチ
    テツネジローラー 径6・10・12・16Φ
    スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造トラスコ中山
    通常価格1,6282,1662,1351,4061,318 -1,606 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト