ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨトリヤマ 広口ビン 容量30~3000cc【1~250個入り】 |
|
ヨトリヤマ 細口ビン 容量30~5000cc【1~250個入り】 |
|
ヨトリヤマ 18Lペール缶・石油缶・内容器【1~25個入り】 |

【特長】
・軽量で優れた作業性。
・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.4×11.9×37.8cm
・JANコード:4560146125808
・入り数:1個

トラスコ中山
スモールローラー用ハンドル

SK-11
内装用スチールローラー

トラスコ中山
ミドルローラー用ハンドル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー用ハンドル
0通常価格(税別):457円~

エスコ
ハードウレタンローラー EA523M-11~12
0通常価格(税別):4,378円~

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
ローラーバケット(バケットのみ)
4通常価格(税別):668円

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:1285mm)
0通常価格(税別):1,510円

大塚刷毛製造
砂骨スモールローラー ファインカット
0通常価格(税別):767円