17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャタピラ スパイラル 28φ 3インチ 替筒 162310-0003

キャタピラ スパイラル 28φ 3インチ 替筒

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:3日目

【特長】・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    162310-0003
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    162310-0003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    162310-0003
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,100
    ( 1,210 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。
    ・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.8×7.2×2.8cm
    ・JANコード:4560146125563
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャタピラ スパイラル 28φ 3インチ 替筒の型番162310-0003のページです。 型番162310-0003に関する仕様情報を記載しております。
    キャタピラ スパイラル 28φ 3インチ 替筒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャタピラ スパイラル 28φ 3インチ 替筒
    キャタピラ スパイラル 28φ 2インチ 替筒
    キャタピラ スパイラル 28φ 7インチ 替筒
    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 3インチ 替筒
    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 4インチ 替筒
    キャタピラ スパイラル 細巻 20φ 5インチ 替筒
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格1,1001,0451,7441,1001,3141,345
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト