17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP-Gローラー 24Φ 替筒

FRP-Gローラー 24Φ 替筒

通常単価(税別)
391517
税込単価
430569
通常出荷日:3日目

【特長】・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です

詳細を確認
  • 仕様1
    ・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

162120-0015【特長】
・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。
・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.1×4×3.1cm
・JANコード:4905533139721
・入り数:1個
162120-0030【特長】
・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。
・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.1×7.7×3.1cm
・JANコード:4905533139738
・入り数:1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・商品サイズ・縦×横×高=3.1×4×3.1cm・JANコード:4905533139721・入り数:1個・1.5インチ
10個
・商品サイズ・縦×横×高=3.1×7.7×3.1cm・JANコード:4905533139738・入り数:1個・3インチ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
3日目
517
( 569 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー
・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP-Gローラー 24Φ 替筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP-Gローラー 24Φ 替筒
FRP-Aローラー 24Φ セット
接着剤ローラー 替筒
マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)
アルミローラー AL 16Φ
ツイストローラー スモール 13ミリ
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格391-873 -477 -1,190 -1,652 -447
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
仕様1・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。・大型成型品の作業には特に効率があがります。・防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。・溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上げるローラー工法。専用ローラー。・軽量で優れた作業性。・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト