ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンデーペイント ビニローゼうすめ液 100ml |
|
アサヒペン 耐熱塗料スプレー |
|
アサヒペン 油性ペイントマーカー |

【特長】
・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。
・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.4×12.7×37.8cm
・JANコード:4905533139714
・入り数:1個


日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角

ターナー色彩
マグネットペイント
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,378円~

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
スモールローラー(外装用・10本入)
0通常価格(税別):3,040円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大田製作所
ソフトウレタンローラー
5通常価格(税別):3,748円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~