ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 黒染めスプレー JIP179 |
|
エスコ 防水塗料用刷毛 |

【特長】
・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。
・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。
・大型成型品の作業には特に効率があがります。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.8×10.1×39.5cm
・JANコード:4560146146179
・入り数:1個

大塚刷毛製造
化繊黒毛 金巻 平 黒

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
4.5通常価格(税別):278円~

ハンディ・クラウン
ソフト塗料皿(S)
4通常価格(税別):171円

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

トラスコ中山
3Lペール缶用内容器(100個入)
0通常価格(税別):10,835円

エスコ
ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):665円~

コーワ
コテバケ受皿セット
0通常価格(税別):1,309円

ハンディ・クラウン
Rain棒 室内壁用ミニローラー
0通常価格(税別):274円~