17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP-Aローラー 24Φ セット

FRP-Aローラー 24Φ セット

通常単価(税別)
8731,543
税込単価
9601,697
通常出荷日:3日目

【特長】・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率・...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。・大型成型品の作業には特に効率があがります。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

162221-0030【特長】
・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。
・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。
・大型成型品の作業には特に効率があがります。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.8×9.6×29cm
・JANコード:4905533139592
・入り数:1個
162221-0080【特長】
・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。
・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。
・大型成型品の作業には特に効率があがります。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5×23.4×31.8cm
・JANコード:4905533139615
・入り数:1個
162221-0050【特長】
・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。
・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。
・大型成型品の作業には特に効率があがります。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.8×15.2×30cm
・JANコード:4905533139608
・入り数:1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・商品サイズ・縦×横×高=4.8×9.6×29cm・JANコード:4905533139592・入り数:1個・3インチ
10個
・商品サイズ・縦×横×高=4.8×15.2×30cm・JANコード:4905533139608・入り数:1個・5インチ
10個
・商品サイズ・縦×横×高=5×23.4×31.8cm・JANコード:4905533139615・入り数:1個・8インチ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
3日目
992
( 1,091 )
3日目
1,543
( 1,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー
・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率
・大型成型品の作業には特に効率があがります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP-Aローラー 24Φ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP-Aローラー 24Φ セット
FRP-Gローラー 24Φ 替筒
アルミローラー AL 16Φ
ツイストローラー スモール 13ミリ
タフローラー 中毛 スモール
ツイストローラー スモール 18ミリ
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格873-391 -1,652 -447399 -430
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
仕様1・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。・大型成型品の作業には特に効率があがります。・樹脂塗布と脱泡兼用のFRPローラー。・樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。・軽量で優れた作業性。・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。・防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。・下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト