17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチペインター 163031-0000

マルチペインター

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:3日目

【特長】・塗装面に応じて自由に変形できるマルチペインター。・原反をチャンネル方式で固定してあるため、生...

詳細を確認

    型番:

    163031-0000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    163031-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    163031-0000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    832
    ( 915 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗装面に応じて自由に変形できるマルチペインター。
    ・原反をチャンネル方式で固定してあるため、生地がはがれることがなく、塗布面に合わせて生地を変形すれば、生地の強度も向上。
    ・1本で多用に使える便利な製品。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=3.5×7.7×38.6cm
    ・JANコード:4560146126003
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチペインターの型番163031-0000のページです。 型番163031-0000に関する仕様情報を記載しております。
    マルチペインターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチペインター
    WONDERローラーデラックス
    スモールローラー砂骨粗目 
    つぎ柄
    スモールローラーB 13mm
    ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造好川産業コーワ大塚刷毛製造ユニット
    通常価格8321,120699610 -58419,043
    通常出荷日3日目5日目5日目2日目〜3日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト