17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイトップ スモール/ミドル

ハイトップ スモール/ミドル

通常単価(税別)
7821,229
税込単価
8601,352
通常出荷日:3日目

【特長】・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー・凸部だけをひろって塗装でき...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

151331-0006【特長】
・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。
・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm
・JANコード:4560146188704
・入り数:1個
151331-0004【特長】
・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。
・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm
・JANコード:4560146188698
・入り数:1個
151321-0007【特長】
・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。
・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=7.4×19.8×7.4cm
・JANコード:4560146188711
・入り数:1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・商品サイズ・縦×横×高=7.4×19.8×7.4cm・JANコード:4560146188711・入り数:1個・ミドル・7M-HT3ミリ・7インチ
10個
・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm・JANコード:4560146188698・入り数:1個・スモール・4S-HT3ミリ・4インチ (2本パック)
5個
・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm・JANコード:4560146188704・入り数:1個・スモール・6S-HT3ミリ・6インチ (2本パック)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782
( 860 )
3日目
1,145
( 1,260 )
3日目
1,229
( 1,352 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー
・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイトップ スモール/ミドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトップ スモール/ミドル
ツイストローラー スモール 13ミリ
タフローラー 中毛 スモール
ツイストローラー スモール 18ミリ
Micro ACE22ミリ スモール
砂骨材ローラー スモール 粗目
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格782-447399 -430538 -791 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
仕様1・パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。・凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれに塗り分けることが可能です。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。・防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。・下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト