ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オルファ スクレーパーT-25・専用替刃【1~10個入り】 |
|
コーナンオリジナル PROACT 布コロナマスカー |
|
オルファ スクレーパー(刃長 31mm) |

【特長】
・ヘッドカット面に対する、あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプ。
・ソフトで自然な仕上げ効果です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4×11×4cm
・JANコード:4560146146063
・入り数:1個

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

トラスコ中山
ミドルローラー用ハンドル

日本緑十字社
ボンベ札 「空/充」 札-16
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

大塚刷毛製造
ウーローラー B 13ミリ レギュラー
0通常価格(税別):454円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大田製作所
ソフトウレタンローラー
5通常価格(税別):3,748円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

ユタカメイク
液体ゴム ビンタイプ
5通常価格(税別):1,643円