17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くばりローラー マスチック 7D 7インチ 161110-0007

くばりローラー マスチック 7D 7インチ

通常単価(税別)
2,764
税込単価
3,040
通常出荷日:3日目

【特長】・下地作り用のくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付けも可能。・ネタ含みが良く、簡単...

詳細を確認

    型番:

    161110-0007
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    161110-0007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    161110-0007
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,764
    ( 3,040 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・下地作り用のくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付けも可能。
    ・ネタ含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6.9×18.3×6.9cm
    ・JANコード:4905533133514
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    くばりローラー マスチック 7D 7インチの型番161110-0007のページです。 型番161110-0007に関する仕様情報を記載しております。
    くばりローラー マスチック 7D 7インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    くばりローラー マスチック 7D 7インチ
    BIDANSEIローラー ミドル 7M-BID 7インチ
    WONDERローラー B 15ミリ ミドル 7M-WOB 7インチ
    ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ
    防水ローラーブルーストライプ ミドル 7M-BS 7インチ
    Micro ACE22ミリ ミドル 7M-MIA 7インチ
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格2,7648601,107638673845
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト