17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm
SK-11
油性高耐久鉄部用
アサヒペン
マーキングスプレーK
カンペハピオ
マスチックスモールローラー

マスチックスモールローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
705810
税込単価
776891

【特長】・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして...

詳細情報を確認する
  • 仕様1
    ・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上げるローラー工法。専用ローラー。

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    仕様

    160630-0006【特長】
    ・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上げるローラー工法。専用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=3.8×17.5×3.8cm
    ・JANコード:4905533133262
    ・入り数:1個
    160630-0004【特長】
    ・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上げるローラー工法。専用ローラー。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=4×12.7×4cm
    ・JANコード:4905533133255
    ・入り数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様2

    最小発注数量
    ・商品サイズ・縦×横×高=4×12.7×4cm・JANコード:4905533133255・入り数:1個・KE-4S
    10個
    ・商品サイズ・縦×横×高=3.8×17.5×3.8cm・JANコード:4905533133262・入り数:1個・KE-6S
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    705
    ( 776 )
    3日目
    810
    ( 891 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上げるローラー工法
    ・専用ローラー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マスチックスモールローラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスチックスモールローラー
    Micro ACE13ミリ レギュラー
    タフローラー 中毛 スモール
    IDATEN(韋駄天) 13ミリ スモール
    FRP-Aローラー 24Φ セット
    スカーレットEXローラー 30ミリ スモール
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格705-638 -399 -433 -873 -461
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    仕様1・コンクリート・PC板を吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上げるローラー工法。専用ローラー。・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。・防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。・下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー。・マイクロファイバーとポリエステル繊維を当社オリジナルのブレンドを施したバランスの良いローラーです。・FRP樹脂塗布用として最も普及しているFRP-Aローラー。・樹脂の含みが多く、優れた塗布効率。・大型成型品の作業には特に効率があがります。・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト