17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

砂骨材ローラー ミドル 7M-KG 160746-0007

砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

通常単価(税別)
1,359
税込単価
1,495
通常出荷日:3日目

【特長】・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを...

詳細を確認

    型番:

    160746-0007
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    160746-0007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    160746-0007
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,359
    ( 1,495 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
    ・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
    ・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6.2×18.5×6.2cm
    ・JANコード:4560146110897
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    砂骨材ローラー ミドル 7M-KGの型番160746-0007のページです。 型番160746-0007に関する仕様情報を記載しております。
    砂骨材ローラー ミドル 7M-KGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    砂骨材ローラー ミドル 7M-KG
    砂骨材ローラー スモールファインカット 4SF-KG
    砂骨材ローラー スモール 粗目
    砂骨材ローラー レギュラー 粗目
    砂骨材・デザインレギュラーローラースペア
    砂骨材用 スモール凹凸ローラー
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウン好川産業
    通常価格1,359709791 -1,207 -1,464861
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト