17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL 160801-0000

砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL

通常単価(税別)
814
税込単価
895
通常出荷日:3日目

【特長】・コーナー入隅部に最適。・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。【商品仕様】・商...

詳細を確認

    型番:

    160801-0000
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    160801-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    160801-0000
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    814
    ( 895 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーナー入隅部に最適。
    ・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=10.5×16×4.7cm
    ・JANコード:4560146178590
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGLの型番160801-0000のページです。 型番160801-0000に関する仕様情報を記載しております。
    砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 粗目 KGL
    砂骨材ローラー スモール 粗目
    砂骨材ローラー レギュラー 粗目
    砂骨ローラー(粗目)
    スモールローラー砂骨粗目 
    砂骨材・デザインレギュラーローラースペア
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造コーワ好川産業ハンディ・クラウン
    通常価格814791 -1,207 -1,950 -6991,464
    通常出荷日3日目3日目3日目1日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト