17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニローラーハンドル 長柄 2インチ 3インチ兼用 163152-0002

ミニローラーハンドル 長柄 2インチ 3インチ兼用

通常単価(税別)
553
税込単価
608
通常出荷日:3日目

【特長】・ミニローラー専用ハンドル長柄。・2インチ、3インチ兼用タイプ。【商品仕様】・商品サイズ・縦×...

詳細を確認

    型番:

    163152-0002
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    163152-0002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    163152-0002
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    553
    ( 608 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミニローラー専用ハンドル長柄。
    ・2インチ、3インチ兼用タイプ。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=39.3×3.7×2.4cm
    ・JANコード:4560146177852
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニローラーハンドル 長柄 2インチ 3インチ兼用の型番163152-0002のページです。 型番163152-0002に関する仕様情報を記載しております。
    ミニローラーハンドル 長柄 2インチ 3インチ兼用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニローラーハンドル 長柄 2インチ 3インチ兼用
    タフ ミニローラーハンドル 長柄 2インチ・3インチ兼用
    ミニローラーハンドル 短柄 2インチ 3インチ兼用
    ポケットミニハンドル 長柄2インチ 3インチ兼用
    タフ ミニローラーハンドル 短柄 2インチ・3インチ兼用
    タフ ミニローラーハンドル 長柄 4インチ
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格5539575534571,033957
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト