ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 筆置き付き塗料容器 |
|
ヨトリヤマ 保存容器 300cc・500cc・1000cc【10~50個入り】 |
|
トラスコ中山 TRUSCO シリコンスプーン |
【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=11.4×6.4×1.7cm
・JANコード:4560146183693
・入り数:1個



ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,378円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

エスコ
スモールローラー刷毛(軸径6mm)
0通常価格(税別):2,250円~

トラスコ中山
ローラーバケット(バケットのみ)
4通常価格(税別):668円

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
スモールローラー(外装用・10本入)
0通常価格(税別):3,040円~

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

トラスコ中山
3Lペール缶用内容器(100個入)
0通常価格(税別):10,835円

ハンディ・クラウン
アルミ伸縮継柄 EX-72
0通常価格(税別):780円