ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=9.2×7.3×2.2cm
・JANコード:4560146188070
・入り数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):253円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)
0通常価格(税別):816円

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,075円

ハンディ・クラウン
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):289円

トラスコ中山
ミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
0通常価格(税別):435円~

エスコ
ペイント用ポリバケツセット
0通常価格(税別):1,980円~