17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド式ハンドル ハードタイプ(225~400ミリ) 163103-0400

スライド式ハンドル ハードタイプ(225~400ミリ)

通常単価(税別)
3,255
税込単価
3,581
通常出荷日:3日目

【特長】・225mm~400mmサイズ対応のスライド式ハンドル。ループローラーなど床面に使用する場合に...

詳細を確認

    型番:

    163103-0400
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    163103-0400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    163103-0400
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,255
    ( 3,581 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・225mm~400mmサイズ対応のスライド式ハンドル。ループローラーなど床面に使用する場合に大変便利です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=24.2×26.6×6.4cm
    ・JANコード:4560146183792
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スライド式ハンドル ハードタイプ(225~400ミリ)の型番163103-0400のページです。 型番163103-0400に関する仕様情報を記載しております。
    スライド式ハンドル ハードタイプ(225~400ミリ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライド式ハンドル ハードタイプ(225~400ミリ)
    ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用
    ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)
    SPレギュラーハンドル 100mm・225mm
    レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)
    スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造トラスコ中山ハンディ・クラウン大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格3,255419 -894 -247 -880401
    通常出荷日3日目3日目〜1日目在庫品1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト