17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水ローラーブルーストライプ スモール

防水ローラーブルーストライプ スモール

通常単価(税別)
405440
税込単価
446484
通常出荷日:3日目

【特長】・極めて弾力性に富んだ繊維を採用・防水材プライマー・トップコートに最適です

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    151230-1004【特長】
    ・極めて弾力性に富んだ繊維を採用。
    ・防水材プライマー・トップコートに最適です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=3×11×3cm
    ・JANコード:4560146168270
    ・入り数:1個
    151230-1006【特長】
    ・極めて弾力性に富んだ繊維を採用。
    ・防水材プライマー・トップコートに最適です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=3×15.5×3cm
    ・JANコード:4560146168287
    ・入り数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・極めて弾力性に富んだ繊維を採用。・防水材プライマー・トップコートに最適です。・商品サイズ・縦×横×高=3×11×3cm
    ・JANコード:4560146168270・入り数:1個・4S-BS・4インチ
    10個
    ・極めて弾力性に富んだ繊維を採用。・防水材プライマー・トップコートに最適です。・商品サイズ・縦×横×高=3×15.5×3cm
    ・JANコード:4560146168287・入り数:1個・6S-BS・6インチ
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    405
    ( 446 )
    3日目
    440
    ( 484 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極めて弾力性に富んだ繊維を採用
    ・防水材プライマー・トップコートに最適です

    商品担当おすすめ

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防水ローラーブルーストライプ スモールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水ローラーブルーストライプ スモール
    防水ローラーブルーストライプ ミドル 7M-BS 7インチ
    NEW防水ローラー
    防水用レギュラーローラー スペア
    100mm(6mm) 交換用スモールローラー(防水用/2本)
    スモールローラー
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウンエスココーワ
    通常価格405-673349 -636 -1,070323 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト