ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハンディ・クラウン PPヘラ 白 |
|
大田製作所 ソフトウレタンローラー |
|
アサヒペン 油性ペイントマーカー |

【特長】
・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。
・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。
・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm
・JANコード:4560146189763
・入り数:1個

大塚刷毛製造
スモールローラーB 13mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):253円~

大塚刷毛製造
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
5通常価格(税別):401円

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー セット
0通常価格(税別):452円

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
0通常価格(税別):452円

エスコ
35x40mm PCローラー
0通常価格(税別):1,330円

大塚刷毛製造
ウーローラー B 13ミリ レギュラー
0通常価格(税別):454円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~