ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 黒染めスプレー JIP179 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
エスコ 防水塗料用刷毛 |

【特長】
・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。
・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。
・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.4×18.6×4.4cm
・JANコード:4560146189749
・入り数:1個

スーパー工業
ホースクランプ(ミスト発生機用)

コンドーテック
コンテナバッグ(角型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
4.5通常価格(税別):278円~

ハンディ・クラウン
ソフト塗料皿(S)
4通常価格(税別):171円

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

トラスコ中山
3Lペール缶用内容器(100個入)
0通常価格(税別):10,835円

エスコ
ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):665円~

ハンディ・クラウン
Rain棒 室内壁用ミニローラー
0通常価格(税別):274円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用
5通常価格(税別):2,089円~