ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 黒染めスプレー JIP179 |
|
エスコ 防水塗料用刷毛 |
【特長】
・現場の皆様にお馴染みの微弾性塗の施工に特化した新ローラー。
・粘度の高い微弾性塗材を十分に吐出し、1本1本の毛が塗面の凹みに入り込むため、凹凸面・模様面塗装での作業性UPに効果を発揮。
・マイクロファイバー繊維採用で塗料の飛散も少なく、耐久性も抜群。
・軽い転がりが持続し、疲労軽減にも貢献する待望の商品です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4.4×18.6×4.4cm
・JANコード:4560146187615
・入り数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー
4通常価格(税別):503円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,545円

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):373円~

エスコ
ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):635円~

エスコ
ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):665円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~