ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッぺ ラッカースプレー JAPAN 300ml |
|
トラスコ中山 樹脂柄へら |
|
サンデーペイント ラッカースプレーJ スプレー塗料 |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 黒染めスプレー JIP179 |

| 144910-0009 | 【特長】 ・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。 ・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。 ・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。 【商品仕様】 ・商品サイズ・縦×横×高=4.6×23×4.6cm ・JANコード:4560146172987 ・入り数:1個 |
|---|---|
| 144910-0007 | 【特長】 ・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。 ・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。 ・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。 【商品仕様】 ・商品サイズ・縦×横×高=4.5×18×4.5cm ・JANコード:4560146172970 ・入り数:1個 |
【特長】
・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー
・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

大塚刷毛製造
ウーローラー B 13ミリ レギュラー
0通常価格(税別):454円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大田製作所
ソフトウレタンローラー
5通常価格(税別):3,748円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

ユタカメイク
液体ゴム ビンタイプ
5通常価格(税別):1,643円