17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

樹脂柄へら
トラスコ中山
ゴムヘラ 195mm
コーワ
スクレーパーT-45・専用替刃【1~4個入り】
オルファ
Micro ACE13ミリ レギュラー

Micro ACE13ミリ レギュラー

通常単価(税別)
638715
税込単価
702787
通常出荷日:3日目

【特長】・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー・極細のマイクロファイバー...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

144911-0009【特長】
・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。
・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5.7×22.7×5.7cm
・JANコード:4560146173120
・入り数:1個
144911-0007【特長】
・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。
・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5.6×17.7×5.6cm
・JANコード:4560146173113
・入り数:1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。・商品サイズ・縦×横×高=5.6×17.7×5.6cm
・JANコード:4560146173113・入り数:1個・7MIB・7インチ
10個
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです。・商品サイズ・縦×横×高=5.7×22.7×5.7cm
・JANコード:4560146173120・入り数:1個・9MIB・9インチ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
3日目
715
( 787 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー
・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現
・塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高性能ローラーです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Micro ACE13ミリ レギュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Micro ACE13ミリ レギュラー
Micro ACE 6ミリ レギュラー
Micro ACE22ミリ スモール
ツイストローラー スモール 13ミリ
IDATEN(韋駄天) 13ミリ スモール
ツイストローラー スモール 18ミリ
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格638-638 -538 -447433 -430
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
仕様1・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。・極細繊維のマイクロ」ファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー。・極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。・マイクロファイバーとポリエステル繊維を当社オリジナルのブレンドを施したバランスの良いローラーです。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト